容器-271@2x.png

值得信赖的树莓派®边缘设备和定制服务提供商

作为树莓派®认可的设计合作伙伴和经销商,Seeed Studio专门提供树莓派®设备和定制的物联网解决方案。

Seeed Studio 根据您的意愿提供基于 Raspberry Pi® 的解决方案和定制服务

联系定制服务专家

Quick Access

Seeed Studio 的 Raspberry Pi® 产品组合

eMMC 存储:0GB / 16GB / 32G / 64GB),SDRAM 2GB / 4GB / 8GB / 16GB,无线/非无线版本。

这是为Raspberry Pi 5设计的官方配件。

这是Raspberry Pi 5的官方配件,提供5.1V、5A电源。

这是 Pi 4 外壳的升级版,具备更好的散热性能和可变速风扇。

这是一款小巧而强大的模块,配备了 1200 万像素的索尼 IMX500 传感器,内置 AI 加速功能,使用户能够…

该 IO 外壳配有用于连接相机或 DSI 显示屏的插槽,并内置可控风扇,以支持…

树莓派 NVME M.2 2230 固态硬盘(SSD)256GB / 512GB

树莓派 5 入门套装是一款集成多种配件的全能解决方案,助您轻松开启树莓派的探索之旅……

为树莓派 5 设计的 PCIe 转 M.2 扩展板。支持 2230/2242/2260/2280 规格的 NVMe 固态硬盘。支持 Hailo8/8L 及 Google Coral AI 加速器。

该套件为嵌入式解决方案的原型开发提供了理想的环境。

树莓派固态硬盘套件包含树莓派 M.2 扩展板和树莓派 NVMe 固态硬盘。

为树莓派 5 设计的 PCIe 转 M.2 扩展板,支持 PCIe Gen2 x1 和 PCIe Gen3 x1 速度工作…

为树莓派 5 设计的 PCIe 转双 M.2 扩展板,支持 PCIe Gen2 x1 速度工作…

这是一款为树莓派设计的双麦克风扩展板,适用于 AI 和语音应用。

reComputer R1000 是一款功能强大且灵活的工业级树莓派物联网网关与控制器,基于计算模块 4(CM4),具备 AI 能力。配备了 3 个 RS485 接口…

它是一款集成面板电脑、工业人机界面(HMI)和工业物联网(IIoT)网关于一体的设备,基于树莓派计算模块 4(CM4)驱动,配备 10.1 英寸 IP65 防护等级前面板,支持基于树莓派的软件生态系统。

reComputer R1100 是一款由树莓派计算模块 4(CM4)驱动的多功能边缘物联网网关,具备 AI 能力。

它预装了 Seeed 定制的 OpenWRT 系统,硬件配备双千兆以太网口和双 USB 3.0 接口,同时搭载树莓派计算模块 4(CM4)。

这是一款一体化主板,搭载树莓派计算模块 4(CM4),集成了一块 IPS 面板多点触控屏幕……

EdgeBox-RPI-200 是一款工业级树莓派/Linux 工业物联网(IIoT)网关,同时也是一款基于树莓派的一体化边缘计算控制器,集成了多种工业应用功能。

定制您的专属树莓派®硬件解决方案

我们可以成为您值得信赖的树莓派® ODM 合作伙伴

作为拥有超过10多年开源硬件制造经验的官方树莓派®设计合作伙伴,我们提供两种高效的方式,帮助您快速实现创意。您可以选择定制我们现有的树莓派®设备,或利用我们全面的一站式定制服务,从零开始设计专属产品。

生态系统合作伙伴

内置 EdgeBox-RPI-200

内置 EdgeBox-RPI-200

内置 EdgeLogix-RPI-1000

使用 reRouter

使用 reRouter

使用 reRouter

使用 reTerminal/reTerminal DM 构建

使用 reTerminal/reTerminal DM 构建

使用 reTerminal

此站点在 wpml.org 上注册为开发站点。切换到生产站点密钥 remove this banner