温室和家禽养殖可以通过传感器监控和控制环境参数,为植物和动物创造最佳生长环境。
介绍Edgebox-RPI-200,这是一个可以自动化现场设备并允许远程访问和监控的IIoT网关设备。reTerminal DM是一个可以显示实时和历史数据并支持配置更改的触摸面板。配合这个智慧农业技术解决方案,可以帮助农场主降低成本、提高质量和数量,并增强可持续性。
Seeed硬件: RS485 CO2传感器、Edgebox-RPI-200、reTerminal DM
软件: CODESYS运行时、IIoT库、Node-RED、MQTT
行业: 智慧农业
解决方案部署: 中国
背景
温室农业和家禽养殖可以受益于使用传感器监控温度、湿度、光照、土壤湿度水平等环境参数。
例如,土壤湿度传感器可以通过报告土壤湿度水平的波动来评估灌溉系统的效率,并帮助调整灌溉系统根据实际用水情况给植物浇水。温度和湿度传感器可以提供植物生长发育的理想温度。这将提高生产力并降低疾病和环境相关损失的风险。
挑战
现代农业面临许多复杂挑战。农民需要处理许多问题,包括如何应对气候变化、土壤侵蚀和生物多样性丧失,满足消费者不断变化的口味和期望,满足对更多更高质量食品日益增长的需求。此外,还需要投资农场生产力,采用和学习新技术。
解决方案
Edgebox-RPI-200是一个易于使用和设置的IIoT网关设备,通过从工业标准MODBUS传感器设置传感器数据阈值来自动控制农业区域的现场设备,如通风系统和灌溉系统,通过利用codesys开发环境,它允许熟悉工业标准IEC 61131-3编程环境的解决方案集成商为其客户开发控制应用,CODESYS IIoT库使农场主能够监控状态并手动对紧急情况做出反应,远程控制现场环境。
reTerminal DM允许现场操作员访问实时数据以及历史数据,他们还可以通过利用触摸面板相应地更改配置和设置。
结果
智慧农业技术可以帮助降低总体成本,提高产品的质量和数量,农业的可持续性以及消费者的最终用户体验。通过让农业更加互联和智能。新一代农场主可以从新的农业技术中受益,如提高作物生产力、减少水和肥料使用、减少化学品流失以及提高在土地上工作的员工的安全性。
更多信息
- 了解更多关于使用的产品:EdgeBox-RPI-200,reTerminal DM
- 发现Seeed Studio 边缘控制器系列
- 查看和下载Seeed Studio Raspberry Pi系列目录