LoRa®的长距离和低功耗特性使其成为赋能室内外物联网(IoT)场景最受欢迎的技术之一。
在Seeed,我们致力于提供一流的IoT产品和服务,满足您在智慧农业、智慧城市等垂直领域的各种需求。
Seeed设计低成本紧凑的LoRaWAN模块,使您能够灵活、全球化、快速地开发、部署和扩展您的应用。
Seeed SenseCAP专注于工业传感应用:智慧农业、精准农业和智慧城市。
SenseCAP Gateway – LoRaWAN是一款IP66工业级户外产品,支持扩展工作温度范围,适用于智慧农业等低功耗、长距离数据收集IoT场景。
SenseCAP 2101温湿度传感器满足工业长距离数据采集,温度范围-40°C到85°C,湿度范围0到100%RH。内置Bluetooth 5.0便于配置和固件升级,内置可更换电池,维护最少。
SenseCAP S2102光照强度传感器满足工业长距离数据采集,光照强度范围0-160000 lux。内置Bluetooth 5.0便于配置和固件升级,内置可更换电池,维护最少。
SenseCAP S2103- LoRaWAN CO2、温度和湿度传感器满足工业长距离数据采集,CO2范围400到10000 ppm,温度范围-40°C到85°C,湿度范围0到100%RH。
如果您正在寻找定制设计的 LoRa® 设备,我们随时准备为您提供支持。
Seeed 提供一站式硬件服务,以降低制造物联网设备的门槛。
Wio-E5无线模块内嵌ST系统级封装芯片STM32WLE5JC、ARM Cortex M4超低功耗MCU和长距离SX126X。支持EU868/US915/AU915/AS923/KR920/IN865,适用于需要电池供电、低功耗和长距离的无线传感器网络和其他IoT设备。
Wio-WM1110是用于开发低功耗、长距离IoT应用的融合定位模块。内嵌Semtech LR1110和Nordic nRF52840,具有Semtech的LoRa技术用于长距离无线通信,GNSS、Wi-Fi和Bluetooth用于位置跟踪服务。
我们不仅提供标准设备,还提供制造和定制服务。我们的制造服务包括原型和批量生产,定制服务涵盖硬件、软件、机械和认证等。
归属:LoRa® 标识是 Semtech Corporation 或其子公司的商标。