八合一气象站

SenseCAP S800 8合1紧凑型气象传感器集成了8种环境监测功能,能够精确测量空气温度、湿度、大气压力、风速风向、PM2.5、PM10和噪声,专为户外恶劣环境设计。
  • 8参数集成测量
    单设备集成8种环境参数监测:空气温湿度、大气压力、风速风向、PM2.5/PM10颗粒物浓度、环境噪声

  • 工业级防护设计
    工作温度范围-40°C至+85°C,IP66防护等级,无惧风雨侵蚀,完全适应户外严苛环境

  • 标准通信接口
    支持RS485(MODBUS-RTU)和SDI-12双协议,兼容主流数据采集系统

  • 智能恒温系统
    内置独立供电的加热系统,保证极寒环境下的稳定运行

  • 精密工程设计
    标配3米连接电缆,防辐射罩保证测量精度,超声波风速风向传感器无机械磨损

  • 严苛品质认证
    通过风洞标定、高低温测试、振动测试等6大可靠性验证,确保长期稳定运行