open navigation menu
首页
产品中心
解决方案
定制服务
资源
关于我们
ZH
购买渠道
Products
›
多合一气象环境传感器
›
七合一气象站
七合一气象站
S700 7合1紧凑型气象传感器能够精准测量温湿度、气压、光照、降雨量(光学式)、风速风向(超声波式)等七项气象参数,特别适用于户外环境、农业监测和智慧城市等严苛应用场景。
七合一集成测量
一台设备同时监测七项核心气象参数:空气温度、相对湿度、大气压力、光照强度、降水强度、风速和风向
工业级可靠性
-40°C至+85°C宽温工作范围,IP66防护等级,确保恶劣环境下的稳定运行
灵活通信接口
支持RS485 (MODBUS-RTU) / SDI-12双协议,轻松集成各类数据采集系统
智能防冻加热
独立供电的恒温控制加热系统,保障极寒环境下的正常工作
精准测量设计
标配3米安装电缆、辐射防护罩,超声波风速风向传感器无机械磨损,确保长期测量精度
严苛质量保证
出厂前经过6项可靠性测试验证,包括风洞校准、高低温测试、振动测试、防水测试等,确保极端条件下的卓越性能
购买渠道
购买咨询
描述
参数规格
产品文档
使用资料
相关产品
七合一气象站 | Seeed Studio