open navigation menu
首页
产品中心
解决方案
定制服务
资源
关于我们
ZH
购买渠道
Products
›
LoRa® 环境传感器和网关
›
土壤水分,温度,电导率传感器
土壤水分,温度,电导率传感器
这款电池供电的无线土壤传感器具备IP66防护等级,可同时监测土壤水分(0~100% m³/m³)、温度(-40~80℃)和电导率(体积电导率:0~20mS/cm,孔隙电导率:0~32mS/cm)。内置蓝牙,支持通过APP进行OTA远程配置与设备管理,广泛应用于智慧农业、智能园艺和环境监测等场景。
兼容全球LoRaWAN®网络
支持多种LoRaWAN®网关类型,快速连接LoRaWAN®网络,兼容863MHz~928MHz的全球频段。
远距离传输与电池供电
城市环境中传输距离可达2公里,空旷环境下最远达10公里。采用标准型号为ER34615的可更换Li-SOCl2电池,最长电池寿命达10年。
适应恶劣环境
工作温度范围为-40℃至85℃,IP66级防水防尘外壳,适用于强紫外、大雨和多尘等严苛户外环境。
便捷配置体验
通过SenseCraft App,无需编程,仅需4步即可完成设备配置,简化使用流程。
性能可靠稳定
通过高低温、一致性、防水、冰冻、长距离通信及研发生产等6项可靠性测试,确保设备在全生命周期内稳定运行。
多参数土壤监测
支持同时监测土壤水分(VWC)、温度、体积电导率与孔隙电导率,实现对土壤状态的全面感知与分析。
购买渠道
购买咨询
描述
参数规格
产品文档
使用资料
相关产品
土壤水分,温度,电导率传感器 | Seeed Studio