open navigation menu
首页
产品中心
解决方案
定制服务
资源
关于我们
ZH
购买渠道
Products
›
LoRa® 环境传感器和网关
›
LoRaWAN® 温度传感器PT1000
LoRaWAN® 温度传感器PT1000
这款电池供电、具备IP66防护等级的无线PT1000温度传感器,支持-50~300°C宽温测量范围,可扩展至3个PT1000通道。内置蓝牙模块与配套APP,支持OTA配置与远程设备管理,广泛应用于液体检测、食品监控、冷链存储、工业锅炉、水产养殖等场景。
适应严苛环境
设备支持-40℃至85℃的工作温度范围(LoRa DTU),采用IP66等级防护外壳,PT1000探头测温范围达-50~300℃,可应对户外、高紫外线、强降雨和多尘等复杂环境。
兼容全球LoRaWAN®网络
兼容多种类型LoRaWAN®网关,支持CN以及863MHz至928MHz全球通用频段,轻松接入LoRaWAN®网络。
远距传输与超长续航
传输距离远:城市环境可达2公里,空旷视距环境下最长达10公里。采用标准可更换型Li-SOCl2电池(型号:ER34615),续航最长可达10年。
简单配置与精准校准
SenseCraft提供零代码操作体验,用户可通过SenseCraft APP轻松完成设备配置与传感器校准。
购买渠道
购买咨询
描述
参数规格
产品文档
使用资料
相关产品
LoRaWAN® 温度传感器PT1000 | Seeed Studio