open navigation menu
首页
产品中心
解决方案
定制服务
资源
关于我们
ZH
购买渠道
Products
›
LoRa® 环境传感器和网关
›
pH传感器
pH传感器
电池供电的IP66防护等级无线pH传感器,测量范围0~14 pH,配备内置蓝牙和APP服务,支持OTA配置和远程设备管理。适用于智慧农业、水培和环境监测解决方案。
兼容全球LoRaWAN®网络
兼容不同类型的LoRaWAN®网关,实现与LoRaWAN®网络的快速连接(支持863MHz~928MHz通用频率规划)。
长距离和电池供电
在城市场景中传输距离达2公里,在视线场景中达10公里的超宽传输范围。采用易于更换的标准Li-SOCl2电池(型号:ER34615),电池寿命长达10年。
恶劣环境设计
工作温度范围-40℃~85℃,IP66防护等级外壳,适用于户外使用、强紫外线照射、大雨、多尘环境等。
简单配置
SenseCAP提供无代码体验,用户可通过SenseCraft App在4个步骤内完成配置。
高性能保证
发布前经过6项可靠性测试,满足在极端条件下完美运行的要求。
专业pH测量
测量范围0~14 pH,精度±0.1 pH,分辨率0.01 pH,适用于水基溶液测量。
购买渠道
购买咨询
描述
参数规格
产品文档
使用资料
相关产品
pH传感器 | Seeed Studio