open navigation menu
首页
产品中心
解决方案
定制服务
资源
关于我们
ZH
购买渠道
Products
›
LoRa® 环境传感器和网关
›
土壤湿度、温度和EC传感器
土壤湿度、温度和EC传感器
一款电池供电的IP66级无线土壤水分、温度和电导率传感器,测量范围分别为0~100%(m³/m³)、-40~80℃和0~23 dS/m,内置蓝牙和APP服务,支持OTA配置和远程设备管理。广泛应用于智慧农业、智慧庭院和环境监测解决方案。
兼容全球LoRaWAN®网络
兼容不同类型的LoRaWAN®网关,实现与LoRaWAN®网络的快速连接(支持863MHz~928MHz通用频段)。
远距离传输与电池供电
在城市场景中传输距离达2公里,视距场景下可达10公里。采用易于更换的标准Li-SOCl2电池(型号:ER34615),电池寿命最长可达10年。
专为恶劣环境设计
工作温度范围-40℃~85℃,IP66级防护外壳,适合户外使用,能承受强紫外线照射、暴雨、多尘等恶劣环境。
配置简单
SenseCAP提供无代码体验,用户通过SenseCraft App只需4步即可完成配置。
三合一土壤监测
同时测量土壤水分、温度和电导率三个关键参数,全面了解土壤状况,优化灌溉和施肥决策。
可靠性保证
产品经过6项可靠性测试,包括高低温测试、一致性测试、防水测试、冰冻测试、远距离通信测试和研发生产测试,确保在极端条件下的稳定性能。
购买渠道
购买咨询
描述
参数规格
产品文档
使用资料
相关产品
土壤湿度、温度和EC传感器 | Seeed Studio