open navigation menu
首页
产品中心
解决方案
定制服务
资源
关于我们
ZH
购买渠道
Products
›
LoRa® 环境传感器和网关
›
土壤温湿度传感器
土壤温湿度传感器
一款电池供电的IP66防水无线土壤水分和温度传感器,测量范围为0~100%(m³/m³)和-40~85℃,内置蓝牙和APP服务,支持OTA配置和远程设备管理。适用于智慧农业、智能庭院和环境监测解决方案。
兼容全球LoRaWAN®网络
兼容不同类型的LoRaWAN®网关,可快速连接到LoRaWAN®网络(支持863MHz~928MHz通用频段)。
长距离传输与电池供电
城市场景传输距离达2公里,视距场景达10公里。采用易更换的标准Li-SOCl2电池(型号:ER34615),电池寿命最长可达10年。
恶劣环境设计
-40℃~85℃工作温度和IP66防护等级外壳,适合户外使用,可承受强紫外线照射、暴雨、多尘环境等。
简单配置
SenseCAP提供无代码体验,用户可通过SenseCraft App仅需4个步骤完成配置。
即插即用
内置全球LoRaWAN频段支持,可快速接入LoRaWAN网络。
广泛应用场景
适用于智慧农业、林业管理、环境研究等多种应用领域。
购买渠道
购买咨询
描述
参数规格
产品文档
使用资料
相关产品
土壤温湿度传感器 | Seeed Studio