open navigation menu
首页
产品中心
解决方案
定制服务
资源
关于我们
ZH
购买渠道
Products
›
LoRa® 环境传感器和网关
›
CO2、温湿度传感器
CO2、温湿度传感器
电池供电的IP66级无线传感器,精准监测二氧化碳(400-10000 ppm)、温度(-40°C至85°C)和湿度(0-100 %RH),内置蓝牙支持APP远程配置管理,广泛应用于智慧农业、园区管理、城市环境监测和工业碳排放检测等场景。
兼容全球LoRaWAN®网络
支持多种LoRaWAN®网关,快速接入全球LoRaWAN®网络(覆盖863MHz-928MHz通用频段)。
长距离传输与电池供电
城市环境传输距离达2公里,开阔地带可达10公里。采用标准Li-SOCl2电池(ER34615型号),易于更换,续航长达10年。
适用于恶劣环境的设计
-40℃至85℃宽温工作范围,IP66防护等级,可应对户外强紫外线、暴雨、扬尘等严苛环境。
配置简单
无需编程,通过SenseCraft App四步即可完成设备配置。
高性能保证
经过6项严格可靠性测试,确保在极端条件下稳定运行。
多参数测量
高精度测量大气中二氧化碳浓度(400-10000 ppm)、温度(-40℃至85℃)和湿度(0-100 %RH)。
购买渠道
购买咨询
描述
参数规格
产品文档
使用资料
相关产品
CO2、温湿度传感器 | Seeed Studio