open navigation menu
首页
产品中心
解决方案
定制服务
资源
关于我们
ZH
购买渠道
Products
›
LoRa® 环境传感器和网关
›
光强度传感器
光强度传感器
这是一款电池供电的 IP66 级无线光照传感器,测量范围覆盖 0~188000 Lux,内置蓝牙并配套 APP 服务,支持 OTA 配置与远程设备管理,适用于智慧农业、智能庭院和环境监测等场景。
兼容全球 LoRaWAN® 网络
支持多种 LoRaWAN® 网关类型,快速接入全球通用频段(863MHz~928MHz)。
远距通信与电池供电
在城市环境中通信距离可达 2 公里,空旷视距下最远 10 公里。采用易更换的标准 ER34615 型 Li-SOCl₂ 电池,电池寿命最长可达 10 年。
适应严苛环境
具备 -40℃ 至 85℃ 的工作温度范围和 IP66 防护等级,适合户外使用,能应对强紫外线、暴雨和多尘等复杂环境。
便捷配置体验
通过 SenseCraft App 提供无代码配置流程,仅需 4 个步骤即可完成设置。
高可靠性保障
产品在发布前通过 6 项可靠性测试,确保在极端环境下稳定运行。
宽量程光照检测
支持 0 至 188,000 Lux 光照强度检测,测量精度高,适用于多种光照条件下的精确监测。
购买渠道
购买咨询
描述
参数规格
相关产品