open navigation menu
首页
产品中心
解决方案
定制服务
资源
关于我们
ZH
购买渠道
Products
›
LoRa® 环境传感器和网关
›
空气温湿度传感器
空气温湿度传感器
高性能、长寿命电池驱动的IP66级无线空气温湿度传感器,具备-40°C至+85°C的温度测量范围及0~100%RH的相对湿度测量能力。内置蓝牙便捷配置功能,配套专用SenseCraft App,支持远程OTA升级及云端设备管理。广泛应用于精密农业、智慧园艺及环境监测系统。
兼容全球LoRaWAN®网络
支持不同类型的LoRaWAN®网关,快速接入LoRaWAN®网络(支持863MHz~928MHz全球通用频段)。
远距离通信与电池供电
在城市环境中传输距离可达2公里,空旷区域最远可达10公里。采用标准型号为ER34615的可更换锂亚硫酰氯电池,续航最长达10年。
适应严苛环境
工作温度范围-40℃至+85℃,IP66防护等级外壳,适用于户外、高紫外线、大雨及多尘等复杂环境。
快速配置
通过SenseCraft App提供无代码配置体验,仅需4步即可完成设置。
稳定可靠
产品经过6项关键可靠性测试,确保在极端环境下稳定运行。
双参数高精度监测
同步高精度监测空气温度与湿度,实现全面的环境感知。
购买渠道
购买咨询
描述
参数规格
使用资料
产品文档
相关产品
空气温湿度传感器 | Seeed Studio