open navigation menu
首页
产品中心
解决方案
定制服务
资源
关于我们
ZH
购买渠道
Products
›
数据采集器
›
LoRaWAN® 数据采集器
LoRaWAN® 数据采集器
一款电池供电的IP66无线数据采集器/DTU,支持RS485/模拟/GPIO传感器,配备内置蓝牙和APP服务,用于OTA配置和远程设备管理。
全面兼容多种传感器
兼容所有MODBUS-RTU RS485、模拟量输入(4~20mA/0~10V)及GPIO(电平/脉冲)传感器。
支持全球LoRaWAN®网络
支持LoRaWAN® V1.0.3协议,可与LoRaWAN®网关配合使用(支持863MHz~928MHz通用频率计划)。
长距离和可更换电池供电
通过LoRaWAN®无线传输,S2100支持19Ah内置电池和外部12V DC供电设备,城市环境下传输距离可达2km,开阔环境下可达10km。
专为恶劣环境设计
-40℃~85℃工作温度和IP66防护等级外壳,适合户外使用、高紫外线照射、大雨、多尘环境等。
远程配置和管理
矽递科技提供SenseCraft App 和SenseCraft 数据云平台,允许用户远程管理数据和配置。
高性能保证
发布前经过6项可靠性测试,满足在极端条件下完美运行的要求。
购买渠道
购买咨询
描述
参数规格
相关产品
LoRaWAN® 数据采集器 | Seeed Studio