open navigation menu
首页
产品中心
解决方案
定制服务
资源
关于我们
ZH
购买渠道
Products
›
LoRa® 环境传感器和网关
›
LoRaWAN® CN470网关
LoRaWAN® CN470网关
SenseCAP M2 多平台 LoRaWAN® 网关是一款完全可定制、开源的 LoRaWAN® 网关,支持连接多个网络服务器。兼容中国CN470 LoRaWAN® 频段,适用于智慧建筑、环境监测、精准农业等多种 LoRaWAN® 应用场景。其具备广域覆盖能力和强劲信号输出,是构建 LoRaWAN® 网络的理想选择。
开源支持
便于用户根据自身需求进行定制开发,轻松构建专属的 LoRaWAN 解决方案。
支持多种 LoRaWAN® 网络服务器
通过 Packet Forwarder 或 Basics™ Station 模式,兼容 AWS、TTN、ChirpStack 等多种 LNS 网络服务器。
内置 LoRaWAN 网络服务器
基于 ChirpStack 构建,快速稳定地搭建本地 LoRaWAN 网络。
内置 SenseCAP 本地配置控制台
通过 Wi-Fi AP 模式或以太网,借助 Web UI 简单便捷地完成设备配置。
支持以太网供电(PoE)
支持以太网供电,无需额外电源线,满足用户多样化供电需求。
广域覆盖与强信号
提供最长可达 10 公里的 LoRaWAN® 网络覆盖,信号强劲,支持远距离、低速率数据传输。
购买渠道
购买咨询
描述
规格参数
产品文档
使用手册
相关产品