open navigation menu
首页
产品中心
解决方案
定制服务
资源
关于我们
ZH
购买渠道
Products
›
LoRa® 定位器
›
Meshtastic 定位器
Meshtastic 定位器
专为 Meshtastic 打造的高精度定位器,信用卡大小,兼具高精度定位与低功耗通信能力。
多协议支持
内置 nRF52840 与 LR1110 芯片,支持 LoRa(863–928 MHz)、Bluetooth 5.0、Thread 和 Zigbee 协议
强大定位能力
搭载 Mediatek AG3335 GPS 芯片,提供高精度定位
信用卡尺寸
超紧凑设计,尺寸仅 85 × 55 × 6.5 mm,重量仅 32g,便于随身携带
IP65 级防水
具备 IP65 防护等级,适用于户外及复杂环境
可扩展接口
配备四个弹簧触点接口,支持 USB 连接,用于 DFU 升级、串口日志输出和 API 调试
开源兼容
全面兼容 Meshtastic 开源网状网络协议,便于社区开发和功能扩展
购买渠道
购买咨询
描述
参数规格
产品文档
使用资料
相关产品
Meshtastic 定位器 | Seeed Studio