reTerminal DM 10"

reTerminal DM 是一款基于 Raspberry Pi CM4 的一体化设备,集成了面板 PC、HMI 和 IIoT 网关功能,配备 10.1 英寸
IP65 级前面板,兼容 Raspberry Pi 软件生态系统。设备接口丰富,支持 CAN 总线、RS485、RS232、千兆以太网,并具备 4G、LoRa®、Wi-Fi、BLE 等多种无线通信能力。
  • 适用于恶劣环境的坚固设计
    配备 IP65 前面板,支持 -10°C 至 50°C 的工作温度范围
  • 开源架构
    基于 Raspberry Pi CM4,采用 PCIe 扩展设计,便于定制开发或衍生产品打造
  • 高性价比的集成控制平台
    集成 HMI、PLC、面板 PC 与网关功能,适合作为分布式节点或集线设备使用
  • 低代码开发支持
    内置 Node-RED,支持可视化流程编程与一键式部署
  • 多种通信方式灵活连接
    支持 4G LTE、LoRaWAN®、Wi-Fi、BLE、RS485、RS232、CAN 总线、千兆以太网、USB 与 HDMI 接口
  • 产品保修服务
    提供两年质保