open navigation menu
首页
产品中心
解决方案
定制服务
资源
关于我们
ZH
购买渠道
Products
›
树莓派屏幕
›
reTerminal 5"
reTerminal 5"
reTerminal是一款高集成的人机界面,基于Raspberry Pi CM4,内置IPS多点触控屏,支持2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi和Bluetooth 5.0,预装Debian系统。采用模块化设计,可通过高速连接器扩展功能模块。适用于家庭助手和个人AI应用开发。
Raspberry Pi一体化人机界面
基于32GB版本的RPi CM4,集成IPS多点触控屏,支持双频Wi-Fi和蓝牙,预装兼容Linux的系统
模块化设计
配备工业级高速扩展接口及40引脚的Raspberry Pi兼容排针
丰富的接口与组件
集成USB Type-A端口、千兆以太网、micro-HDMI、micro-SD卡槽、MIPI摄像头接口、光传感器、加速度计、蜂鸣器、RTC和可编程按钮
便捷的个人助手
借助内置传感器和组件,可快速体验Seeed及社区提供的各类仪表板和AI项目
出色的工业支持能力
依托稳定的Raspberry Pi操作系统、多种工业级扩展接口、密码协处理器及官方扩展板reTerminal E10-1,适用于工业场景
强劲的处理性能
搭载Broadcom BCM2711四核Cortex-A72(ARM v8)64位SoC @ 1.5GHz,内置8GB LPDDR4内存
购买渠道
购买咨询
描述
参数规格
产品文档
使用资料
相关产品
reTerminal 5" | Seeed Studio