open navigation menu
首页
产品中心
解决方案
定制服务
资源
关于我们
ZH
购买渠道
Products
›
AI 网络录像机
›
reServer Industrial Jetson™ 系列
reServer Industrial Jetson™ 系列
reServer Industrial Jetson™ 系列是专为边缘AI场景设计的工业级智能视频录像设备,搭载NVIDIA Jetson Orin™高性能计算模块,集成无风扇散热设计、多路PoE以太网接口、灵活存储扩展和全方位工业通信接口。
紧凑无风扇边缘AI服务器
基于NVIDIA Jetson Orin模块,AI算力高达100 TOPS,宽温工作范围-20 ~ 60°C(0.7m/s气流环境),确保恶劣工业环境下的稳定可靠运行。
多路视频流并发处理
配备5路千兆以太网RJ45接口(其中4路支持802.3af PSE供电),可同时处理多路视频数据流,实时分析能力强劲,满足复杂监控和分析需求。
灵活存储扩展
提供2个2.5英寸SATA硬盘/SSD安装位,以及M.2 2280 NVMe SSD插槽,可根据视频录制和数据处理需求灵活配置存储容量。
丰富工业接口
集成COM串口(RS232/RS422/RS485)、数字输入输出端口、CAN总线、USB3.1接口以及可选TPM2.0安全模块,与各种工业自动化系统实现无缝连接。
多元化无线连接
支持5G/4G/LTE/LoRaWAN®等多种无线通信模块(可选配),内置Nano SIM卡槽,为偏远区域部署提供灵活的网络连接方案。
JetPack系统预装
出厂预装JetPack开发环境和完整软件生态,开箱即可快速部署AI应用和计算机视觉项目,大幅缩短开发周期。
购买渠道
购买咨询
描述
参数规格
产品文档
使用资料
相关产品
reServer Industrial Jetson™ 系列 | Seeed Studio