open navigation menu
首页
产品中心
解决方案
定制服务
资源
关于我们
ZH
购买渠道
Products
›
AI 网络录像机
›
reComputer Super Jetson™ 系列
reComputer Super Jetson™ 系列
reComputer Super Jetson™ 系列基于NVIDIA® Jetson™ Orin™平台打造,是专业的边缘AI计算平台。Super模式下AI算力高达34-157 TOPS,专门针对视觉AI、机器人技术和生成式AI等高性能应用场景设计。
强劲AI算力
MAXN Super模式下算力覆盖34 TOPS(Orin Nano 4GB)至157 TOPS(Orin NX 16GB),满足视觉AI、机器人控制和生成式AI等高性能计算需求。
灵活功耗管理
支持7W至40W多档功耗模式,可根据不同应用场景灵活调整性能与功耗平衡。
可靠散热设计
支持-20°C至65°C宽温范围稳定运行,保障各类环境条件下的可靠性能表现。
接口配置丰富
配备2个千兆以太网口、SIM卡槽、4个USB 3.2接口、HDMI 2.1和CAN总线。另有M.2 Key E/M、Mini-PCIe和4路CSI接口,满足多样化连接需求。
开箱即用
预装JetPack 6.2系统和128GB NVMe固态硬盘,兼容NVIDIA Isaac、Hugging Face、ROS2/1等主流AI开发框架,助力快速原型开发。
全方位连接
集成Wi-Fi/蓝牙/LTE无线通信模块和双千兆以太网,为视频分析、多模态感知、机器人应用提供完整的网络连接方案。
购买渠道
购买咨询
描述
参数规格
产品文档
使用资料
相关产品
reComputer Super Jetson™ 系列 | Seeed Studio