reComputer Robotics Jetson™ 系列

reComputer Robotics 系列是专为机器人快速开发和部署而设计的紧凑型高性能边缘AI计算机系列,提供高达157 TOPS的AI算力,配备丰富的I/O接口,支持多传感器无缝集成,宽电压输入设计适配各种工业应用场景。
  • 强大的硬件设计
    紧凑机身蕴含澎湃算力:搭载NVIDIA Jetson Orin系列模组,提供高达157 TOPS的AI性能。

  • 机器人专用多接口设计
    配备双RJ45、M.2插槽(支持5G/Wi-Fi/蓝牙模块)、6个USB 3.2、2个CAN、GMSL2(需另购)、I2C和UART接口,打造强大的机器人控制中枢。

  • 软件生态系统完备
    预装JetPack 6.2和Linux BSP,开箱即用,无缝部署。

  • 应用场景与优势
    专为自主机器人快速开发而设计,通过即用型接口和优化的AI框架,大幅缩短产品上市时间。

  • 坚固的电源与散热设计
    工作温度范围-20°C至60°C(25W模式)和-20°C至55°C(MAXN模式),支持19-54V宽电压输入,确保在移动和工业机器人环境中稳定运行。

  • Jetson模组超频模式性能提升
    增强电源管理,提高帧率处理能力,减少推理时间。