open navigation menu
首页
产品中心
解决方案
定制服务
资源
关于我们
ZH
购买渠道
Products
›
AI 网络录像机
›
reComputer Mini Jetson™ 系列
reComputer Mini Jetson™ 系列
reComputer Mini Jetson™ 系列是一款紧凑型AI计算机,搭载NVIDIA® Jetson Orin™模块,提供20至100 TOPS的强劲AI算力,专为自主机器嵌入式应用打造,具备卓越的扩展能力。
强大的量产级AI性能
内置NVIDIA Orin SoC,结合NVIDIA Ampere™ GPU架构与64位计算核心,集成高性能多媒体处理单元和NVIDIA深度学习加速器,提供20至100 TOPS的AI算力,兼具低功耗与低延迟表现。
手掌大小的边缘AI设备
机身尺寸仅为63mm x 95mm x 66.7mm(含扩展板),集成NVIDIA Jetson Orin NX(8GB/16GB)或Orin Nano(4GB/8GB)模块、Mini J401载板、散热风扇及防护外壳,支持桌面与壁挂式安装。
丰富的I/O扩展接口
配备多达8个USB接口、DP 1.4显示输出、千兆以太网RJ45、M.2 Key E/M接口、双通道CAN总线及GPIO等多样化接口,满足多种应用连接需求。
助力快速上市
内置128GB NVMe SSD,预装JetPack 6.0与Linux OS BSP,全面兼容Jetson软件生态和主流AI框架,助力快速开发与产品落地。
支持大规模部署与管理
内置OTA升级功能,兼容Allxon与Balena远程管理平台,轻松实现设备集群的远程统一运维与批量部署。
灵活的定制化选项
基于成熟的reComputer Mini设计方案,支持配件更换、品牌标识定制以及硬件接口调整,满足多样化的定制应用需求。
购买渠道
购买咨询
描述
参数规格
产品文档
使用资料
相关产品