reComputer Classic Jetson™ 系列

紧凑而强大的边缘AI计算设备,基于NVIDIA® Jetson™ Orin™系列打造,丰富接口设计兼顾开发与量产需求
  • 高性能嵌入式AI平台
    兼容Jetson Orin系列模块,提供20至100 TOPS的AI算力,满足多种应用场景下的性能需求
  • 开发与量产兼容设计
    配备USB 3.2、HDMI、以太网、M.2存储/无线扩展、mini-PCIe、40针GPIO等丰富I/O接口
  • 多样化连接方式
    支持有线和无线通信,可扩展Wi-Fi、LTE等模块
  • 快速部署,缩短上市时间
    预装JetPack系统,支持Linux BSP开发,助力产品快速投放市场
  • 符合多项国际认证
    通过RoHS、CE、FCC、KC、UKCA、REACH等认证,确保全球市场合规
  • 稳定的长期供货保障
    产品生命周期延续至2032年,支持持续供货需求