open navigation menu
首页
产品中心
解决方案
定制服务
资源
关于我们
ZH
购买渠道
Products
›
BeagleBone®
›
BeagleBone® 系列
BeagleBone® 系列
BeagleBone® Series Board是一系列功能强大的开源单板计算机,提供从紧凑型嵌入式解决方案到高性能AI计算平台的完整产品线,适用于机器人技术、工业自动化、AI视觉和嵌入式开发等多种应用场景。
多样化处理器架构
支持RISC-V、ARM Cortex-A53和ARM Cortex-M4F等多种处理器架构,从1.0GHz到1.85GHz不等的主频,满足不同性能需求和技术偏好。
强大的AI计算能力
部分型号提供高达4 TOPS的深度学习性能,支持TensorFlow、ONNX、Caffe等主流AI框架,非常适合智能视觉、图像分类和目标检测应用。
丰富的连接选项
全系列支持多种连接方式,包括Wi-Fi、蓝牙、千兆以太网、USB 3.0、HDMI、CSI摄像头接口等,提供灵活的系统集成方案。
灵活的扩展接口
配备从72针到40针不等的扩展接头,支持mikroBUS™连接器、BeagleBone®插针等标准接口,便于快速原型制作和系统扩展。
紧凑到全功能的尺寸选择
从55x35mm的口袋尺寸到85x56mm的全功能尺寸,提供不同空间约束下的最优解决方案,满足从便携式到桌面级应用需求。
专业级电源管理
高级型号配备智能电源管理系统,支持锂电池充电、PoE供电、电源切换等功能,确保在各种应用环境下的稳定运行。
购买渠道
购买咨询
描述
参数规格
产品文档
使用资料
BeagleBone® 系列 | Seeed Studio