open navigation menu
首页
产品中心
解决方案
定制服务
资源
关于我们
ZH
购买渠道
Products
›
多合一气象环境传感器
›
七合一气象站(雷达雨量)
七合一气象站(雷达雨量)
S700 七合一紧凑型气象传感器可同步测量空气温度、相对湿度、大气压力、光照强度、降雨量(雷达技术)、风速和风向(超声波技术)七项环境参数,专为户外、农业和智慧城市等复杂环境应用设计。
七项气象参数集成测量
一台传感器即可同时采集空气温度、相对湿度、大气压力、光照强度、降水强度、风速与风向等关键环境数据
工业级坚固设计
适应-40°C至+85°C的宽温工作环境,IP66防护等级,具备优异的防水防尘能力,可靠应对户外严苛条件
标准化通信接口
兼容RS485(MODBUS-RTU)和SDI-12通信协议,方便集成进各类系统
智能加热系统
配备独立加热电源,确保设备在极寒环境下依然运行稳定
丰富配件,安装便捷
标配3米连接线及杆式安装组件,搭配辐射屏蔽罩提升测量精准度,采用无机械部件的超声波风速风向传感器,增强耐用性
多重可靠性验证
通过风洞校准、高低温循环、结构强度、三轴振动、防水密封性及研发生产测试等六大可靠性验证,保障极端条件下的稳定表现
购买渠道
购买咨询
描述
参数规格
产品文档
相关产品
七合一气象站(雷达雨量) | Seeed Studio