项目介绍

BeagleBone® Green定制版可实时采集住宅和工厂的水电气用量,自动上传至云端和本地数据库,支持远程监控。帮助管理员优化能耗采购和资源配置。

关键信息

Seeed解决方案:定制BeagleBone® Green

行业:智能建筑/建筑计量

试点项目:美国

背景

Seeed Studio定制的BeagleBone® Green在工厂和住宅环境中作为智能网关,负责水电气数据采集和云端传输,实现远程监控。

解决方案

设备采用RS485协议连接智能电表,采集能耗、功率、电压、电流等电力数据。单台设备可同时管理多个电表。

设备通过WiFi将数据上传至云端数据库。用户可通过唯一访问密钥从指定位置免费获取云端数据。系统还支持本地存储,在网络中断时作为备份,网络恢复后自动同步。

系统支持双向通信,既可接收云端或上级系统的控制指令,也可上报电表状态和实时数据。这让远程监控和管理更加灵活高效。例如,可远程调整电流变压器(CT)比率、重置最大需求值或设置分时电价(TOU)。系统支持根据不同场景灵活配置。

Seeed合作伙伴的智能计量解决方案架构(BBG:BeagleBone® Green)

为满足客户需求,我们对BeagleBone® Green进行了以下定制:

  1. 增加DC输入支持:9V-24V
  2. 增加实时时钟功能
  3. 增加RS485接口

结果

双向控制功能全面升级,系统操作更加简便。

这套BeagleBone®解决方案支持实时监控、数据追踪和长期过载预警。目前已在大规模项目中成功部署,服务数千客户。

BeagleBone® Green系列背景

Seeed Studio BeagleBone® Green系列由Seeed Studio与BeagleBoard.org联合开发,是一系列强大的单板计算机。与原始BeagleBone®板完全兼容,集成Grove连接器,用户可通过丰富Grove配件快速开发原型。

BeagleBone® Green

Seeed Studio BeagleBone® GreenBeagleBoard.org与Seeed Studio联合推出,采用BeagleBone® Black开源硬件设计。

作为低成本方案,它提供BeagleBone® Black的紧凑封装、丰富接口和可扩展性。板载Grove连接器可与Seeed Grove生态系统配合,扩展开发可能。与BeagleBone® Black扩展板完全兼容。

设备预装Debian系统(存储于板载4GB eMMC中),可通过5V电源或USB端口供电。

BeagleBone® Green Wireless

Seeed Studio BeagleBone® Green Wireless开发板基于TI AM335x,是Beagle社区首款Wi-Fi + 蓝牙低功耗(BLE)产品。内置2.4 GHz TI WLinkTM8模块和双天线,提供Wi-Fi和BLE功能。

支持AP+STA通信模式,配备MRAA库,兼容蓝牙A2DP协议。设备配备双Grove连接器,便于连接丰富Grove传感器。

BeagleBone® Green Gateway

Seeed Studio BeagleBone® Green Gateway开发板是商业级单板计算机(SBC)。基于Seeed Studio BeagleBone® Green系列的开源设计,集成Wi-Fi、蓝牙低功耗(BLE)和以太网功能。支持各种BeagleBone®扩展板。