概述

中国智能建筑解决方案提供商是一家在该行业拥有超过15年经验且具备强大软件开发能力的成熟企业。与Seeed合作,他们使用自适应控制方法为多层办公楼开发了智能控制系统,提供恒定舒适的环境。该系统采用树莓派硬件EdgeBox-RPi-200reTerminal DM

关键信息

Seeed解决方案:EdgeBox-RPi-200reTerminal DM
行业:智能建筑、能源管理
试点项目:中国

挑战

团队在开发和部署解决方案时面临几个挑战。首先,由于大规模部署和昂贵的下行连接(涉及几台水泵电机),系统需要高度稳定。其次,系统需要足够开放,允许他们安装自己的行业软件。第三,系统需要具备HDMI输出用于外部大屏显示,将设置在中央操作室用于状态显示。最后,系统需要全天候稳定运行,对能效要求很高。

解决方案

团队在看到最新的树莓派HMI时联系了Seeed,选择了基于Linux架构的树莓派控制器和HMI来克服这些挑战。系统可以全天候运行且功耗低,解决了客户原有解决方案高功耗的问题。树莓派的开源系统让客户能够在短短两三天内轻松将软件和系统移植到硬件设备上,运行流畅稳定。此外,Seeed的树莓派HMI和边缘控制器提供了显著的成本优势。reTerminal DM和EdgeBox-RPi-200能够以更低成本提供与客户当前产品(售价1700美元以上)几乎相同的稳定性和控制性能。reTerminal DM和EdgeBox-RPi-200可靠的工业设计使其能够7×24小时稳定运行。

在reTerminal DM上运行的仪表板

reTerminal DM连接到控制器,控制器然后连接到现场设备如供热和制冷系统。DM通过HDMI连接到大屏幕,允许实时查看现场设备状态和人机交互。例如,可以执行开关机和用户检查。必要时,DM可以执行下行控制(内置控制逻辑、自制软件、基于Web的软件),如关闭或调整设备参数,实现整个建筑系统的智能高效调节。

合作伙伴在reTerminal DM上部署的系统

结果

客户对产品设计给予高度评价,对系统的稳定性和性能表示满意,称他们喜欢这个产品。使用树莓派硬件使团队能够开发出满足客户和行业需求的高度灵活、可扩展且经济实惠的解决方案。该系统在控制建筑环境方面被证明是可靠和高效的,提供恒定舒适的温度,并促进节能。