欢迎回到我们的开放制造系列,我们在这里揭示制造卓越产品的复杂过程。今天,我们将深入极端温度测试的世界——这是确保SenseCAP T1000追踪器可靠性和韧性的关键步骤。了解我们的设备在极端温度条件下的表现至关重要,因为这确保了它们在最恶劣的环境中继续完美运行,从冰冻严寒到酷热高温。
我们对SenseCAP T1000的目标是保证在最具挑战性的条件下实现最佳性能,温度范围从低至-20°C到高至60°C。为了验证这一特性,我们开展了广泛的温度测试,将我们的追踪器推向极限。
测试过程
我们将超过150个追踪器放入专用的温度测试室,准备经受极端考验。设备分为两批:一批保持关闭状态,另一批主动传输数据,设置为不同模式,例如每5分钟或30分钟传输一次数据。

我们的温度测试分为两个部分:
第一部分:从极地严寒到沙漠高温
在第一部分中,两批设备都经受了48小时的严寒-20°C环境。然后,温度升高到酷热的60°C,再持续48小时。在这96小时的严峻考验中,我们认真监控活跃设备以确保它们正常运行。
测试中的每个设备都有相应的Excel表格记录结果。以下是设备2CF7F1C05180000F的测试结果。

经过极端温度循环后,所有设备都被取出进行测试。最初关闭的设备被启动以检查任何启动问题,并对所有设备进行了全面的功能测试。此外,我们进行了物理检查以检查任何变形,比较每个设备测试前后的厚度。

第二部分:温度变化挑战
在测试的第二部分,设备再次承受极端温度变化。温度测试室从-20°C开始,每小时逐渐升高10°C,最终达到炙热的60°C,然后再下降。
这个阶段包括与第一部分相同的测试,特别关注验证内部温度传感器读数的准确性。T1000在每个间隔记录多次温度,结果显示偏差在可接受范围内,这是设备精度的可靠迹象。为了直观展示这些结果,我们在下面包含了一张照片:

温度测试结果
我们很高兴分享所有样品都成功通过了测试。这标志着我们在交付产品方面迈出了重要一步,确认了其在极端环境中的可靠性和耐用性。
作为测试过程的视觉证据,您可以在下面的附件中找到我们测试过程的更多照片和视频。