概述
英国客户研发出一套气体控制设备,用于调节果蔬储存环境的大气成分,从而延长果蔬的储存周期。系统采用Seeed的树莓派reTerminal DM作为核心控制器,精确控制储存室内的气体浓度,为果蔬创造最优的储存条件。这使得农民可以在淡季销售农产品,并保持产品的口感、新鲜度和营养价值。
关键信息
Seeed解决方案:reTerminal DM
行业:智能商务、农业
试点项目:英国
挑战
果蔬种植具有明显的季节特征,农产品收获和销售均受市场供需变化影响。由于新鲜果蔬保鲜期短,农民难以全年稳定供应产品。不同品种的农产品对储存环境有着不同要求,只有精确控制储存条件才能有效保持产品品质和营养价值。
科学的保鲜储存技术帮助农民在竞争激烈的市场中建立产品优势。在众多果蔬供应商中,农民需要找到差异化竞争的方式来吸引客户。能够全年稳定供应高品质的新鲜农产品,将有助于农民建立稳定的客户关系,提高销售收入和盈利能力。
科学的保鲜储存还能显著减少浪费,提高农业运营效率。农产品腐烂变质对农民造成的经济损失巨大,直接影响收入和增加运营成本。采用合适的保鲜储存技术,农民可以大幅减少产品损耗,最大限度防止腐败,从而显著提升整体运营效益。
综上所述,果蔬的科学保鲜储存已成为现代农业成功的关键因素。借助先进的保鲜储存技术,农民能够全年维持产品的高品质和稳定供应,培养忠诚客户群体,并实现运营效率和盈利能力的双重提升。
解决方案
reTerminal DM作为核心控制器,通过CANbus总线管理各个控制模块。系统对每个储存库进行空气采样分析,并精确调节阀门开度来控制气体浓度,将果蔬储存期延长数月之久。这意味着农民可以在需求旺盛的淡季销售产品,获得更优的市场价格。每个储存单元容量为200-500吨,单个系统可同时管理2-32个储存库。所有控制模块采用RP2040处理器和CANbus 2.0接口,配备8-16个继电器输出,为采样和控制系统提供所需的功能支持。
reTerminal DM在系统中担任核心控制中心角色,统一管理气体传感器、采样装置和空气处理设备。传感器和采样装置收集到的数据通过CANbus网络实时传输至reTerminal DM。系统对数据进行深度分析后,reTerminal DM自动调整空气处理设备的各项参数,确保实现最优的气体控制效果。
结果
与Seeed合作的合作伙伴项目负责人表示:”你们做的产品系列很出色,发展方向很好。你们提供了许多我们可以用来为客户提供更好控制和监控的产品。”