概述
专业从事生物识别技术的合作伙伴提供了一整套生物识别软件支持,并与Seeed的树莓派HMI设备协作,为终端客户提供完整的生物识别解决方案。该解决方案使用人脸识别来记录考勤数据和门禁控制,本质上是一台电子打卡机。这有助于为全球客户提供智能办公室开发支持。
关键信息
Seeed解决方案:reTerminal DM
行业:智能建筑、智能办公
试点项目:美国
挑战
客户联系我们,请求为他们的最新项目定制一台内置摄像头的HMI:人脸识别打卡机。该产品旨在从传统机械打卡机升级为集成人脸识别技术的设备,以改善用户体验和效率。
HMI需要全天候运行,由于能源价格上涨的趋势,对功耗有很高要求。此外,产品需要长期稳定运行,不能频繁停机或维护,这对其稳定性提出了很高要求。产品还需要及时上传数据并传输到云端,因此需要无线和4G功能。
客户希望继续使用树莓派解决方案(之前使用Pi 3B),以减少系统迁移以及产品学习时间和成本。
解决方案
真是个美妙的巧合,当客户联系我们时,我们正在设计最新的树莓派设备——10.1英寸HMI reTerminal DM。我们与他们分享了reTerminal DM的设计方案,该设备基于树莓派CM4,与之前的Pi 3B解决方案相比性能显著提升。它还支持轻松集成他们自己的软件和系统技术。此外,基于ARM的设备通常功耗更低,可以为客户节省电力使用成本。
与客户沟通后,我们决定直接将他们的需求融入设计过程,在reTerminal DM顶部添加一个开口来嵌入摄像头。这是一个真正巧妙的设计,不会给整个产品增加太多成本,但为可能需要摄像头功能的用户保留了添加摄像头功能的可能性。我们还让reTerminal DM支持PoE(以太网供电)电源,满足客户全天候供电需求。
结果
这位合作伙伴的项目负责人表示:”产品非常坚固,制作精良。”