用于室内定位和即时安全警报的 LoRaWAN® 徽章

扫描和收集蓝牙低功耗 (BLE) 信号,并通过 LoRaWAN® 传输数据 – 实现实时室内位置跟踪和警报触发。

联系定制服务专家

它是如何工作的?

分秒必争时,只需按下 LoRaWAN 安全徽章上的紧急按钮,即可立即共享您的位置并向安全团队发出警报。了解谁需要帮助,他们在哪里,并立即做出反应。

个人安全徽章通过蓝牙信标、Wi-Fi MAC 地址扫描和全球导航卫星系统收集位置数据,然后转发到 LoRaWAN 网关。网关将数据上传到云服务器,并在那里进行分析和处理,以支持高效的资产和人员管理。

为什么选择我们的 LoRaWAN 解决方案?

距离远。低功耗。易于安装。成本效益高

在为不同行业设计和服务方面经验丰富

学校安全

制造设施

医疗保健

公司办公室

建筑

应用

可穿戴式 LoRaWAN 安全徽章、蓝牙信标和网关可向警察、保安或消防队等发出即时紧急警报,确保基于位置的快速反应,保证人员和工作场所的安全。

校园事件的即时行动

确保在学生遇到医疗紧急情况、打架或入侵时快速干预。教职员工可以向保安或当局发出基于位置的即时警报。

威胁下的谨慎安全警报

让银行职员能够无声地向内部或外部安全团队发出抢劫或咄咄逼人的客户等威胁信号,并触发警报。

为工业和远程站点提供即时警报

工厂、矿山、钻井或油田的工人可以即时报告危险或事故,触发实时警报,以便迅速采取安全应对措施。

更快响应拯救生命

只需按一下按钮,就能帮助医务人员报告跌倒、侵犯或紧急情况,并加速向大型或复杂设施内的正确位置提供支持。

产品详情

SenseCAP T1000 个人安全徽章 GPS 追踪器利用蓝牙、Wi-Fi 和全球导航卫星系统(GNSS)提供无缝的室内和室外追踪,只需通过 LoRaWAN 点击 SOS 按钮即可发送即时警报,确保人身安全。
用于定位服务、资产跟踪、导航和其他应用的 BLE 定位信标,尤其适用于 SenseCAP T1000 个人安全徽章。
SenseCAP M2 多平台 LoRaWAN® 网关是一款完全可定制的开源 LoRaWAN® 网关,支持与各种网络服务器的连接。它支持 Wi-Fi、4G 和以太网,可部署在室内和室外,适用于各种环境。

根据您的需求定制服务

从个人安全和可穿戴尺寸到工业应用–专为您设计。

白标和定制外壳

您喜欢的外壳、颜色、包装等。

添加功能或删除功能

按钮、传感器、固件、电池寿命等。

您所在地区的垂直认证

针对不同地区和目的的认证
此站点在 wpml.org 上注册为开发站点。切换到生产站点密钥 remove this banner