| 产品型号 | Jetson模组 | AI算力 | 内存大小 | GPU核心 | CPU核心 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J4012 | Orin NX 16GB | 100 TOPS | 16GB | 1024核心 Ampere | 8核心 A78AE | -20°C~60°C |
| J4011 | Orin NX 8GB | 70 TOPS | 8GB | 1024核心 Ampere | 6核心 A78AE | -20°C~60°C |
| J3011 | Orin Nano 8GB | 40 TOPS | 8GB | 1024核心 Ampere | 6核心 A78AE | -20°C~60°C |
| J2012 | Xavier NX 16GB | 21 TOPS | 16GB | 384核心 Volta | 6核心 Carmel | -20°C~60°C |
| J2011 | Xavier NX 8GB | 21 TOPS | 8GB | 384核心 Volta | 6核心 Carmel | -20°C~60°C |
| J3010 | Orin Nano 4GB | 20 TOPS | 4GB | 512核心 Ampere | 6核心 A78AE | -20°C~60°C |
| 规格项目 | J4012 | J4011 | J3011 | J2012 | J2011 | J3010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI算力 | 100 TOPS | 70 TOPS | 40 TOPS | 21 TOPS | 21 TOPS | 20 TOPS |
| Jetson模组 | Orin NX 16GB | Orin NX 8GB | Orin Nano 8GB | Xavier NX 16GB | Xavier NX 8GB | Orin Nano 4GB |
| GPU | 1024核心 NVIDIA Ampere架构GPU,32个Tensor核心 | 1024核心 NVIDIA Ampere架构GPU,32个Tensor核心 | 1024核心 NVIDIA Ampere架构GPU,32个Tensor核心 | 384核心 NVIDIA Volta™ GPU,48个Tensor核心 | 384核心 NVIDIA Volta™ GPU,48个Tensor核心 | 512核心 NVIDIA Ampere架构GPU,16个Tensor核心 |
| CPU | 8核心Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64位CPU | 6核心Arm® Cortex®-A78AE | 6核心Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64位CPU | 6核心NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64位CPU,6MB L2 + 4MB L3 | 6核心NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64位CPU,6MB L2 + 4MB L3 | 6核心Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64位CPU |
| 内存 | 16GB 128位LPDDR5 | 8GB 128位LPDDR5 | 8GB 128位LPDDR5 68 GB/s | 16GB 128位LPDDR4x 59.7GB/s | 8GB 128位LPDDR4x 59.7GB/s | 4GB 64位LPDDR5 34 GB/s |
| 类别 | 规格项目 | 详细参数 |
|---|---|---|
| 存储 | M.2存储 | 1x M.2 Key M PCIe Gen4.0 SSD(包含M.2 NVMe 2280 SSD 128GB) |
| 网络 | 以太网 | 1x LAN1 RJ45千兆以太网PoE(PSE 802.3 af 15W) 1x LAN2 RJ45千兆以太网(10/100/1000Mbps) |
| Wi-Fi | 支持SMD Wi-Fi/蓝牙(定制生产,请联系[email protected]) | |
| M.2 Key B | 1x M.2 Key B支持4G/5G(模组可选) | |
| I/O接口 | USB | 3x USB3.2 Gen1 1x USB2.0 Type C(设备模式) 1x USB2.0 Type C用于调试UART和RP2040 |
| DI/DO | 4x DI,4x DO,3x GND_DI,2x GND_DO,1x GND_ISO,1x CAN | |
| 串口 | 1x DB9(RS232/RS422/RS485) | |
| 显示 | 1x HDMI 2.0 Type A | |
| SIM卡 | 1x Nano SIM卡槽 | |
| 风扇 | 无风扇,被动散热器;1x风扇连接器(5V PWM) | |
| TPM | 1x TPM 2.0连接器(模组可选) | |
| RTC | 1x RTC插座(包含CR1220),1x RTC 2针 | |
| 摄像头 | 摄像头 | 2x CSI(2通道15针) |
| 电源 | 供电方式 | DC 12V-24V端子块2针 |
| 电源适配器 | 19V电源适配器(不含电源线) | |
| 机械参数 | 尺寸(长x宽x高) | 159mm x 155mm x 57mm |
| 重量 | 1.57kg | |
| 安装方式 | 桌面、DIN导轨、壁挂、VESA | |
| 环境参数 | 工作温度 | -20°C ~ 60°C(0.7m/s气流) |
| 工作湿度 | 95% @ 40°C(非冷凝) | |
| 振动 | 3 Grms @ 5 ~ 500 Hz,随机,1小时/轴 | |
| 冲击 | 50G峰值加速度(11毫秒) | |
| 保修 | 保修期 | 2年 |