Seeed Fusion推出全新OEM认证和机械部件门户——我们倾听并付诸行动

近期,我们收到众多客户关于Seeed OEM能力的反馈,涉及认证和机械部件等方面。客户建议我们提供更便捷的方式,将OEM服务整合到PCBA订单中,以便更好地协助希望销售自有产品的客户。收到客户建议后,Seeed Fusion立即采取行动。全新的OEM门户已添加至订单页面,满足客户在结构认证(如FCC、CE、Telec认证)以及外壳和硬件制造等方面的需求,借助Seeed Fusion报价系统的便捷性,提供更完整、更丰富的定制体验。

*您可以在此访问门户

什么是Seeed OEM服务?

Seeed为各类电子硬件提供全方位的原始设备制造服务,将您的设计从图纸转化为成品。我们提供从PCB制造、元器件采购、交钥匙组装、机械部件制造、包装服务、质量检验到物流配送的一站式服务。配备专属客户经理和专业工程师,Seeed能够帮助您以经济高效的方式实现创意构想。

Seeed OEM服务有哪些优势?

从询价阶段开始,我们将为您配备一对一的专业管理团队,全程跟进报价、项目启动、新产品导入、批量生产、交付和售后服务。

* Seeed OEM拥有完善的生产流程、测试和交付流程。

内部供应链团队

依托我们专属的内部供应链团队,材料采购、BOM成本降低、库存管理、仓储、直运和灵活物流尽在掌控,有效优化生产时间和成本。

可靠的生产线

Seeed运营着先进的SMT工厂,配备全自动SMT生产线和多种专为工业自动化制造定制的专业设备。多年的制造经验和顶尖的生产设施使Seeed在制造领域值得信赖,服务涵盖SMT和回流焊、选择性波峰焊、敷形涂层、V-cut分板、焊膏检查(SPI)、X射线检测、注塑/包胶/模压/真空成型等。

严格的质量控制系统

Seeed还建立了严格的质量控制系统,获得ISO9001质量管理体系认证,包括IQC检验、焊膏检查、IPQC首件检验、功能测试和最终质量检验。Seeed以卓越品质为标准,在各层面严格把控质量检验、评估和改进。

产品追溯系统

应用MES(制造执行系统)和ERP(企业资源规划)进行产品可追溯性管理,每个PCBA单元及材料批次均可追溯。一旦出现任何问题,都能精确定位到具体单元和材料批次,高效经济地解决。

可靠性测试

我们配备温度冲击箱(-55/+125℃)、高温储存箱、湿度箱(湿度从20%到95%)、离子污染测试、应变片、染色与渗透测试等专业设备。

*我们正在进行结构强度测试。

有了OEM服务的帮助,将创意转化为产品从未如此简单!

至今,我们已协助数百位客户将设计从图纸变为产品,并收获了广泛好评和赞誉。

我们的客户Frank Hayden(APH技术与制造研究总监)分享了Seeed如何为Code Jumper提供OEM服务:

“SEEED在这个产品的全面开发和制造过程中发挥了巨大作用。我们在这个项目中经历了很多。面对我们遇到的所有问题以及我们为将这个产品推向市场所克服的一切困难,我们两个团队之间建立了大量的信任和尊重。我想让你们知道,你们的工作质量不仅得到了APH内部人员的认可,也得到了APH外部人员的认可。感谢你们与我们合作Code Jumper项目。”

Code Jumper套件是一款创新教育工具,专为视障学生设计,旨在提升他们的计算机编码和编程技能。该产品最初由Microsoft®设计,美国盲人印刷出版社(APH)开发,Seeed负责制造。”Code Jumper”是一种基于块编码的物理计算语言,外形类似电源条,可作为实物放置在桌面上。Code Jumper项目帮助学生轻松愉快地接触和学习最新的技术编程和编码技能,掌握这些技能后,他们能够在当下和未来自主实现自己决心完成的目标。

Seeed OEM服务在Code Jumper的各个生产阶段提供了全方位支持:通过注塑制造符合玩具测试标准的机械部件、提供生产工程支持、DFM服务、从进料检验到最终质量保证的全面质量控制,以及最终的FCC、CE、RoHS、REACH、玩具测试认证。

通过Seeed OEM服务制造您的产品!

如果您有任何产品制造需求,欢迎选择Seeed的OEM服务!我们可以帮助您从创意构思到批量生产,以经济高效的方式实现您的伟大创意!

有兴趣吗?欢迎联系我们:[email protected]