不止Wio-E5,更多Seeed LoRa模块现已支持!
自Wio-E5与Seeed Fusion赞助活动启动以来,全球开发者和工程师踊跃参与,我们欣喜地见证了许多设计师创造的成功且有意义的商业项目。
继Wio-E5成功之后,Seeed推出了更多新款LoRa模块。更棒的是,我们最新的Fusion PCBA赞助现已涵盖这些新增模块,加速您的物联网开发,让您的创意比以往更快地推向市场!
如果您正在使用或计划在PCBA项目中使用任何Seeed LoRa模块,您将获得:
✅ PCBA服务7折优惠 PCBA服务
✅ 全球最低价格通过我们的OPL获取LoRa模块
✅ 免费全球配送通过DHL或FedEx
✅ 共创机会:通过Seeed所有全球销售渠道推广和销售您的产品
符合PCBA赞助条件的LoRa模块如下:
| 产品名称 | SKU | 零售价格($) | 支持价格($) |
| Wio-E5 | 317990829 | 6.49 | 5.19 |
| Wio-E5-LE | 114993121 | 6.49 | 5.19 |
| Wio-SX1262 | 114993390 | 4.29 | 3.89 |
| Wio-SX1262-N | 113991436 | 4.29 | 3.89 |
| Wio-LR1121 | 113991415 | 6.99 | 5.99 |
| Wio-WM1110 | 114992865 | 14.9 | 11.5 |
立即申请
点击下方链接填写表单并提交您的项目需求,以便我们更好地为您提供帮助。
我们的团队将尽快与您联系,提供赞助支持。
助您起步的资源
🌱 为您的项目选择合适的LoRa模块
无论您正在开发智慧城市、智能建筑、物流运输、资产追踪、智慧农业、公共安全、智能计量,还是Meshtastic等离线网状网络——总有一款LoRa模块能满足您的需求。
查看下表,比较本次赞助中展示的SeeedLoRa模块的规格和功能。

对选择哪款LoRa模块有疑问?请发送邮件至[email protected]——我们很乐意为您提供帮助!
🌱 成功案例:使用Seeed Fusion PCBA构建的基于LoRa的物联网项目
在设计检查过程中,Seeed甚至发现了一个在第一次原型运行中未被其他制造商发现的封装问题,当零件缺货时,Seeed与我合作找到了合适的替代品。Seeed Fusion是如此可靠便捷的一站式原型服务,我很乐意再次与他们合作
🌱 推荐用于概念验证或快速原型开发的LoRa开发板
不确定该模块是否适合您的项目?从开发板开始,验证关键功能并测试兼容性。
您也可以用它快速构建最小可行产品,加速开发进程。
Wio-E5开发套件嵌入了Wio-E5 STM32WLE5JC LoRa模块,支持全球频段的长距离协议。它提供完整的GPIO,支持各种数据协议和接口,如RS485、Grove、公/母排针等。这使得它非常用户友好,因为它允许与其他设备或组件进行轻松灵活的连接。它将是您快速测试和快速原型开发长距离物联网项目的完美选择。
Wio-E5-LE迷你开发板集成并提供对Wio-E5-LE无线模块(STM32WLE5JC)完整GPIO功能的访问。支持长距离协议和全球频率,Wio-E5-LE迷你可以在开阔区域实现高达10公里的传输距离。它支持EU868和US915,非常适合需要电池供电、低功耗和长距离连接的无线传感器网络和其他物联网设备。
这款拇指大小的LoRa开发套件,配备XIAO ESP32S3和Wio-SX1262 LoRa模块,是Meshtastic和LoRa/LoRaWAN项目的理想入门套件。支持WiFi、BLE和LoRa,内置电源管理芯片,可通过IIC、UART和其他GPIO接口扩展,兼容Arduino开发。
通过Wio Tracker 1110开发板增强您的跟踪和环境监测应用——通过LR1110和Nordic nRF52840芯片、LoRa®、蓝牙、GPS和Grove功能释放室内外定位能力。
🌱 从社区获取灵感
我们精心挑选了一系列创新的基于LoRa的物联网项目,其中许多由Fusion PCBA服务提供支持。这些项目突显了LoRa技术在长距离通信、低功耗设计和实际物联网应用中的多功能性。无论您是刚刚起步还是深入开发,这些想法中的一个可能会激发您的下一个重大突破。
🙋♂️有问题?我们为您解答!
需要帮助?请联系我们 [email protected]— 我们随时为您提供帮助。